製品の公開
Window with raised axis of rotation FYU-V P50 AUMX FSC | FAKRO
Window with raised axis of rotation FYU-V P50 AUMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation FYU-V P50 AUMX FSC | FAKRO

    Google翻訳”,

    FAKRO FYU-V P2 は、回転軸が窓の中央より上に位置する充実した装備のピボット ウィンドウです。そのため、背の高い人でも簡単に窓の端まで歩くことができます。傾斜が 39 ~ 43 度の屋根に設置した場合、このウィンドウは DIN 5034-1 規格の要件を満たします。この規格では、窓の下部の端は床面から 95 cm 上に、上部の端は最低 220 cm 上に配置する必要があります。

    アクリルエコニス。キッチンとバスルーム用に設計されています。定期的に湿度が上昇する部屋(キッチン、バスルーム)向けに設計されています。

    豊富な追加アクセサリ。
    20度から65度の傾斜に適しています。
    組み合わせて設置できます。

    保証:
    雹に対する生涯耐性
    窓は10年
    ガラスユニットは20年

    仕様
    • Window U-value: 1.0 W/m²K
      Glazing U-value: 0.55 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 40 dB
      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: automatic

    技術仕様
    • Unique refraised_axis_fyu_v_p50_aumx_fsc
    • コレクションセットRoof window
    • コレクションWindows with raised axis of rotation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings