製品の公開
FalcoHoth Single-Sided Bicycle Shelter
FalcoHoth Single-Sided Bicycle Shelter
FalcoHoth Single-Sided Bicycle Shelter
FalcoHoth Single-Sided Bicycle Shelter
FalcoHoth Single-Sided Bicycle Shelter
FalcoHoth Single-Sided Bicycle Shelter
    Falco

    FalcoHoth Single-Sided Bicycle Shelter

    Google翻訳”,

    FalcoHothの片面式自転車駐輪場は、積雪量の多い地域向けに特別に設計された堅牢な駐輪ソリューションです。強化鋼構造により、最大積雪荷重250kg/m²に対応しており、厳しい気候条件にも特に適しています。

    頑丈な構造でありながら、FalcoHothの外観にも細心の注意が払われています。この駐輪シェルターは、強度とすっきりとした機能的なデザインを兼ね備えており、公共スペース、学校、職場、その他の駐輪場所など、様々な場所に適しています。

    屋根材は、アルジンク成形板または合わせ安全ガラスからお選びいただけます。FalcoHothはモジュール式設計で、ベイ長は4メートル。さらに4メートルのベイを追加することで拡張可能です。FalcoLevel Premium+ 2段式自転車駐輪システムに必要な高さを確保するために、延長支柱もご用意しています。FalcoHothには両面タイプもございます。

    仕様
      • Product type: Single-sided bicycle shelter
      • Application: Bicycle parking in public and private outdoor spaces
      • Construction: Heavy-duty steel structure
      • Maximum snow load: 250 kg/m²
      • Roof options: Aluzinc profiled sheeting or laminated safety glass
      • Module length: 4000 mm
      • Overall module width: 4240 mm
      • Depth: 2640 mm
      • Clear height: 2100 mm
      • Modular construction: Extendable with additional 4000 mm bays
      • Finish: Steel components can be powder coated
      • Roof finish: Aluzinc profiled sheeting can be powder coated
      • Two-tier bicycle parking: Extended uprights available for use with the FalcoLevel Premium+ two-tier system
      • Configuration: Single-sided; double-sided version also available
    技術仕様
    • Unique reffalcohoth-cycle-canopy
    • コレクションセットCycle shelters
    • コレクションSingle sided cycle shelters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2100
    • 幅(mm)420
    • 奥行き(mm)2640
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック
    • IFC分類建物エレメント代替
    • Uniclass2015コードSL_90_10_77
    • Uniclass2015詳細Shelters
    • OmniClassNumber23-11 29 11
    • OmniClassタイトルBicycle Racks and Shelters

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    ウクライナ
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スロバキア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ルーマニア
    ルクセンブルク