製品の公開
FalcoHoth Double Sided Cycle Shelter
FalcoHoth Double Sided Cycle Shelter
FalcoHoth Double Sided Cycle Shelter
FalcoHoth Double Sided Cycle Shelter
FalcoHoth Double Sided Cycle Shelter
FalcoHoth Double Sided Cycle Shelter
FalcoHoth Double Sided Cycle Shelter
FalcoHoth Double Sided Cycle Shelter
FalcoHoth Double Sided Cycle Shelter
    Falco

    FalcoHoth Double Sided Cycle Shelter

    Google翻訳”,

    FalcoHothの両面式サイクルシェルターは、積雪量が多く、厳しい気象条件にも配慮する必要がある場所向けに設計された、堅牢な自転車駐輪シェルターです。頑丈なスチール構造は、最大積雪荷重250kg/m²に対応するように設計されています。

    両面設計により、シェルターの両側に屋根付きの駐輪スペースが確保され、利用可能なスペースを効率的に活用できます。FalcoHothは、堅牢な構造と独特で機能的なデザインを兼ね備えており、公共スペース、学校、職場、その他多くの駐輪スペースを必要とする場所に最適です。

    屋根材は、アルミニウム亜鉛合金(Aluzinc)加工鋼板または合わせ安全ガラスからお選びいただけます。鋼製部品は、ご希望のRALカラーで粉体塗装が可能です。

    FalcoHothはモジュール構造で、標準のベイ長は4メートルですが、4メートルのベイを追加することで拡張できます。また、支柱を延長することで、FalcoLevel Premium+ 2段式サイクルパーキングシステムに対応させることも可能です。

    仕様
      • Product type: Double sided cycle shelter
      • Application: Covered bicycle parking
      • Construction: Heavy-duty steel structure
      • Maximum snow load: 250 kg/m²
      • Roof options: Aluzinc profiled steel sheeting or laminated safety glass
      • Steel finish: Powder coating available
      • Standard bay length: 4000 mm
      • Overall bay width: 4240 mm
      • Overall depth: 5081 mm
      • Clear height: 2100 mm
      • Modular extension: Additional 4000 mm bays
      • Configuration: Double sided
      • Two-tier parking compatible: FalcoLevel Premium+ with extended posts
    技術仕様
    • Unique reffalcohoth-double-sided-cycle-canopy
    • コレクションセットCycle shelters
    • コレクションDouble sided cycle shelters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-21
    • エディション1
    • 幅(mm)4240
    • 奥行き(mm)5081
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック
    • IFC分類建物エレメント代替
    • Uniclass2015コードSL_90_10_77
    • Uniclass2015詳細Shelters
    • MasterFormat 2014 コード32 33 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSite Furnishings
    • OmniClassNumber23-11 29 11
    • OmniClassタイトルBicycle Racks and Shelters

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    ウクライナ
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スロバキア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ルーマニア
    ルクセンブルク