製品の公開
FalcoIdeal 2.0 double sided cycle rack
FalcoIdeal 2.0 double sided cycle rack
FalcoIdeal 2.0 double sided cycle rack
FalcoIdeal 2.0 double sided cycle rack
    Falco

    FalcoIdeal 2.0 double sided cycle rack

    Google翻訳”,

    Falco Ideal 両面サイクルラックは、効率的で省スペースな自転車駐輪ソリューションとして設計されています。両面構成により、ラックの両側に自転車を駐輪でき、容量が 2 倍になります。高低位置調整システムを備えており、スペースを節約し、ハンドルが絡まるのを防ぎます。そのため、市街地、学校のキャンパス、商業地区などの混雑した公共スペースに最適です。ラックは高品質の素材で作られており、天候や破壊行為に耐性があり、さまざまな仕上げや色でカスタマイズできます。

    仕様
      • Type: Double-sided cycle rack
      • Capacity: Configurable for multiple bikes on both sides
      • Material: High-quality steel
      • Finish: Standard hot-dip galvanized; optional powder coating in RAL colors
      • Design: High-low positioning to save space and avoid handlebar tangling
      • Mounting Options: Surface-mounted or in-ground fixed
      • Dimensions: Customizable to specific project requirements
      • Durability: Weather-resistant and vandal-proof
      • Usage: Suitable for busy public spaces, schools, and commercial areas
      • Compliance: Meets European standards for cycle parking facilities

    技術仕様
    • Unique reffalcoideal-20-double-sided-cycle-rack
    • コレクションセットCycle Racks
    • コレクションDouble sided cycle racks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック
    • IFC分類運搬エレメント
    • Uniclass2015コードPr_40_30_21
    • Uniclass2015詳細Cycle stands and lockers
    • MasterFormat 2014 コード12 93 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBicycle Racks
    • OmniClassNumber23-11 29 11 11
    • OmniClassタイトルBicycle Racks

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    ウクライナ
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スロバキア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ルーマニア
    ルクセンブルク