製品の公開
FalcoLevel Eco Double-Sided – Two-Tier Cycle Rack
FalcoLevel Eco Double-Sided – Two-Tier Cycle Rack
FalcoLevel Eco Double-Sided – Two-Tier Cycle Rack
    Falco

    FalcoLevel Eco Double-Sided – Two-Tier Cycle Rack

    Google翻訳”,

    FalcoLevel Eco は、限られたスペース内で自転車の保管容量を最大限にするために設計された、革新的でスペース効率に優れた 2 段式自転車駐輪システムです。堅牢で耐久性のある構造の FalcoLevel Eco は、公共スペース、企業、住宅地に安全で便利な自転車駐輪場を提供します。このシステムは、持ち上げやすい上部ラックや安全なロック ポイントなど、ユーザー フレンドリーな設計要素を備えており、使いやすさと自転車の安全性の両方を確保します。

    高品質の素材で製造された FalcoLevel Eco は、頻繁な使用や悪天候にも耐えられるように設計されており、持続可能な都市環境に最適です。

    仕様
      • Material: Steel frame, hot-dip galvanized for long-term durability and corrosion resistance.
      • Dimensions: Available in multiple configurations to fit various space requirements. 
      • Capacity: Available modules configured from 8 to 32 bikes.
      • Safety Features:Integrated locking points for securing bicycles.
      • Installation: Modular design allows for easy on-site assembly. Can be anchored to concrete surfaces for additional stability.
      • Customization: Powder coating available in a wide range of RAL colours. Customizable branding options available.
      • Centre to Centre distance: available in a centre to centre distance of 375mm or 400mm.

    技術仕様
    • Unique reffalcolevel-eco-double-sided
    • コレクションセットCycle Racks
    • コレクションCompact Cycle Parking
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック
    • IFC分類運搬エレメント
    • Uniclass2015コードPr_40_30_21
    • Uniclass2015詳細Cycle stands and lockers
    • MasterFormat 2014 コード12 93 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBicycle Racks
    • OmniClassNumber23-11 29 11 11
    • OmniClassタイトルBicycle Racks

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    ウクライナ
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スロバキア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ルーマニア
    ルクセンブルク