製品の公開
FalcoLinea creative sofa
FalcoLinea creative sofa
FalcoLinea creative sofa
FalcoLinea creative sofa
    Falco

    FalcoLinea creative sofa

    Google翻訳”,

    FalcoLinea ソファは、人気の FalcoLinea シリーズに加わったスタイリッシュで耐久性に優れたソファです。メンテナンスの手間がかからないこのソファは、FSC® 認証の堅木と頑丈なスチール フレームを組み合わせています。スマートな背もたれ構造により、ベンチ、椅子、ソファがシームレスなユニットを形成します。FalcoLinea ソファは、アームレスト付きまたはアームレストなしで提供され、オプションで粉体塗装を施してカスタマイズされた外観にすることもできます。

    仕様
      • part of the FalcoLinea series
      • Sustainable design with FSC®-certified hardwood
      • Sturdy steel frame
      • Low maintenance , with natural wood aging over time
      • Optional treatment with powder coating
      • Avaiable with or without armrests

    技術仕様
    • Unique reffalcolinea-level-bench
    • コレクションセットOutdoor furniture
    • コレクションBenches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)450
    • 幅(mm)2000
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードPr_40_30_29_84
    • Uniclass2015詳細Street and site benches
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 25 19 11 13
    • OmniClassタイトルBenches

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    ウクライナ
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スロバキア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ルーマニア
    ルクセンブルク

    類似製品