製品の公開
FalcoScandic Bicycle Shelter
FalcoScandic Bicycle Shelter
FalcoScandic Bicycle Shelter
FalcoScandic Bicycle Shelter
FalcoScandic Bicycle Shelter
    Falco

    FalcoScandic Bicycle Shelter

    Google翻訳”,

    FalcoScandic自転車シェルターは、積雪量の多い地域向けに開発された、堅牢でモジュール式の自転車駐輪ソリューションです。頑丈なスチール構造は最大200kg/m²の積雪荷重に耐えるように設計されており、FalcoScandicは厳しい気候条件に特に適しています。

    このシェルターは、頑丈な亜鉛メッキ鋼構造、アルミニウム亜鉛合金製の屋根、安全ガラス製の壁パネルを標準装備しています。鋼材部品は、周囲の建築物に調和するよう、標準的なRALカラーで粉体塗装することも可能です。

    FalcoScandicはモジュール式設計で、4メートルのベイから始まり、追加の4メートルベイで拡張可能です。ゆったりとしたサイズのため、大容量の自転車駐輪場や、FalcoLevel EcoやFalcoLevel Premium+などの2段式システムに特に適しています。プロジェクト固有の要件に合わせて、カスタム構成も可能です。

    仕様
      • Product type: Bicycle shelter / cycle hub
      • Application: High-capacity covered bicycle parking
      • Construction: Galvanized steel
      • Wall panels: Safety glass
      • Roof: Aluzinc profiled sheeting
      • Maximum snow load: 200 kg/m²
      • Overall dimensions of shown configuration: 6214 x 4530 x 3102 mm
      • Clear height: 2770 mm
      • Modular construction: 4000 mm start bay, extendable with 4000 mm additional bays
      • Steel finish: Hot-dip galvanized
      • Colour options: Steel components can be powder coated in a standard RAL colour
      • Two-tier parking: Suitable for FalcoLevel Eco and FalcoLevel Premium+ two-tier bicycle parking systems
      • Customisation: Project-specific configurations available
    技術仕様
    • Unique reffalcoscandic
    • コレクションセットCycle shelters
    • コレクションCycle shelters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3102
    • 奥行き(mm)4530
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック
    • IFC分類建物エレメント代替
    • Uniclass2015コードSL_90_50_17
    • Uniclass2015詳細Cycle storage spaces
    • OmniClassNumber23-11 29 11 13
    • OmniClassタイトルBicycle Shelters

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    ウクライナ
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スロバキア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ルーマニア
    ルクセンブルク