製品の公開
Ideal 2.0 single sided cycle rack
Ideal 2.0 single sided cycle rack
Ideal 2.0 single sided cycle rack
Ideal 2.0 single sided cycle rack
Ideal 2.0 single sided cycle rack
Ideal 2.0 single sided cycle rack
    Falco

    Ideal 2.0 single sided cycle rack

    Google翻訳”,

    Falco Ideaal 2.0 は、効率的で安全な自転車駐輪のために設計された片面サイクルラックです。この頑丈で耐久性のある自転車ラックは、高低位置調整システムを備えており、最適なスペース利用を可能にし、ハンドルバーの衝突を防ぎます。公共スペースに最適で、さまざまな気象条件に耐えられるよう高品質の素材で作られています。ラックは、周囲の環境に合わせてさまざまな仕上げや色でカスタマイズできます。整然とした魅力的な環境を維持しながら自転車利用を促進したい自治体、学校、商業地域に最適です。

    仕様
      • Type: Single-sided cycle rack
      • Capacity: Configurable for multiple bicycles
      • Material: High-quality steel
      • Finish: Hot-dip galvanized as standard; optional powder coating in RAL colors
      • Design: High-low positioning to prevent handlebar clashes
      • Mounting Options: Surface-mounted or below-ground fixed
      • Dimensions: Customizable to fit specific project requirements
      • Durability: Weather-resistant and vandal-proof
      • Usage: Suitable for public spaces, schools, and commercial areas
      • Compliance: Meets European standards for cycle parking facilities

      This bike rack is designed for ease of use and maintenance, ensuring long-lasting functionality in various environments.

    技術仕様
    • Unique refideal-20-single-sided-cycle-rack
    • コレクションセットCycle Racks
    • コレクションSingle sided cycle racks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック
    • IFC分類運搬エレメント
    • Uniclass2015コードPr_40_30_21
    • Uniclass2015詳細Cycle stands and lockers
    • MasterFormat 2014 コード12 93 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBicycle Racks
    • OmniClassNumber23-11 29 11 11
    • OmniClassタイトルBicycle Racks

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    ウクライナ
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スロバキア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ルーマニア
    ルクセンブルク