このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Glass Canopies Clock

Unique ref.: Canopies_Clock
ブランド名: Faraone
製品ファミリー: Shelters
製品グループ: Canopies
公開日: 2019-05-14
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)
THE NEW CONCEPT OF CANOPY
The elegant design lines complement each feature: the glass is adjustable in 3 positions.

AISI 304 stainless steel structure with polished finishing.
Tempered and laminated glass, 6+6+1,52 thickness.
Capacity up to 200 kg per square meter excluded the glasse’s weight.
Glass supply only for standard measures:

CLOCK 1. L 160 x H 120 cm.
CLOCK 2. L 200 x H 120 cm.
CLOCK 3. L 160 x H 150 cm.
CLOCK 4. L. 200 x H 150 cm.


主なマテリアル: Glass
副マテリアル: Stainless steel
デザイン: Italy
製作国: Italy

BIMobject カテゴリー: ランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
UNSPSC 名前: Canopy
UNSPSC コード: 30151902
Uniclass 1.4 コード: L4211
Uniclass 1.4 詳細: Canopies
Uniclass 2.0 コード: SS-25-50-45-10
Uniclass 2.0 詳細: Canopy Systems
Uniclass 2015 コード: Ss_25_50_45_10
Uniclass 2015 詳細: Canopy systems
NBS Reference コード: 25-50-45-10
NBS Reference 詳細: Canopy Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 73 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Canopies
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
Landscaping - Outdoor Furniture

名前
Height 1200 mm — 1500 mm
Length 1600 mm — 2000 mm
Material glass ; steel ; Glass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Length 1600 mm — 2000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material glass ; steel ; Glass

BIMobject®