Unique ref.: | Canopies_Gran_Sasso |
---|---|
ブランド名: | Faraone |
製品ファミリー: | Shelters |
製品グループ: | Canopies |
公開日: | 2019-06-17 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
製品URL: | https://faraone.it/prodotto-pensiline/gran-sasso/ |
---|---|
設置方法: | |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | |
技術説明: | |
説明ビデオ: | |
GTINコード: |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/faraone/product/canopies_gran_sasso
主なマテリアル: | Glass |
---|---|
副マテリアル: | Stainless steel |
デザイン: | Italy |
製作国: | Italy |
BIMobject カテゴリー: | ランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー |
---|---|
UNSPSC 名前: | Canopy |
UNSPSC コード: | 30151902 |
Uniclass 1.4 コード: | L4211 |
Uniclass 1.4 詳細: | Canopies |
Uniclass 2.0 コード: | SS-25-50-45-10 |
Uniclass 2.0 詳細: | Canopy Systems |
Uniclass 2015 コード: | Ss_25_50_45_10 |
Uniclass 2015 詳細: | Canopy systems |
NBS Reference コード: | 25-50-45-10 |
NBS Reference 詳細: | Canopy Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 73 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Canopies |
名前 | 値 |
---|---|
Height | 1200 mm |
Length | 1600 mm — 2000 mm |
Material | glass ; steel ; Glass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Length | 1600 mm — 2000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Material | glass ; steel ; Glass |
BIMobject®