製品の公開
Glass Canopy - Linea Mini
Glass Canopy - Linea Mini
Glass Canopy - Linea Mini
Glass Canopy - Linea Mini
    Faraone

    Glass Canopy - Linea Mini

    Google翻訳”,
    LINEA MINI は、最大 100 cm のプロジェクションを備えたガラス用に生まれました。玄関ホールや窓越しの日よけに最適です。また、強化積層エナメル ガラスまたは着色 PVB を使用して、効果的なシールドまたは着色を得ることができます。陽極酸化処理されたサテン シルバー プロファイルとさまざまなバリエーション (ニュートラル、透明、不透明、色付き) の強化合わせガラスのおかげで、エレガンスと慎重さを表現する製品です。 LED付きもあります。品質のための美学。ファラオーネ ガラス キャノピーをお楽しみください: ユニークなデザインで組み立ても簡単です。 LED付きもあります。玄関ホールや窓辺の日よけとして最適です。シルバーアルマイト構造。 8+8+1.52 ガラス、強化/ラミネート加工、付属品完備。最大。奥行100cm。
    技術仕様
    • Unique refCanopies_Linea_Mini
    • コレクションセットShelters
    • コレクションCanopies
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • UNSPSC名称Canopy
    • UNSPSC30151902
    • Uniclass2015コードSs_25_50_45_10
    • Uniclass2015詳細Canopy systems
    • MasterFormat 2014 コード10 73 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCanopies