製品の公開
Linea Maxi 3 carter Led (sporgenza fino a 160 cm - vetro 12+12)
Linea Maxi 3 carter Led (sporgenza fino a 160 cm - vetro 12+12)
    Faraone

    Linea Maxi 3 carter Led (sporgenza fino a 160 cm - vetro 12+12)

    Google翻訳”,

    Linea Maxi LEDは、ドア、窓、エントランスを保護しつつ明るく照らす、理想的な屋外キャノピーソリューションです。キャノピー下部に均一で連続的な照明を提供するように設計されています。耐久性のある素材と高度な照明技術を組み合わせることで、屋外空間を美しく演出し、保護と優雅さを兼ね備えた最適な屋根ソリューションを実現します。照明:Faraoneでは、LED(カラーまたは全白色)は提供しておりません。

    仕様
    • Structure: extruded aluminium profile, weather and corrosion resistant, ensuring durability and structural stability. Profile finish: 20 microns (0.79 mil) anodising (according to Qualanod certification) or RAL painting (according to Qualicoat Seaside certification). Cover: tempered safety glass with polished edges for optimal safety. Glass type: tempered laminated 10+10 (3/8”+3/8”) with depth up to 150 cm (4.92 ft) or 12+12 (1/2”+1/2”) with depth up to 160 cm (5.24 ft). Both with rigid plastic thickness 1.52 (0.06”) family 2 (type SG, X-LAB, ABAR). Dimensions: can be installed without length limits (max. 6 m bars can be installed side by side), depth up to 160 cm (5.24 ft), profile h 114.5 mm (4.50 in). We recommend glass panes up to 2 metres in length for ease of installation. The 160 cm (5.24 ft) projection is ideal for solutions requiring high coverage, rain and snow protection or for use as a sunshade (opaque plastic or coloured glass).

    技術仕様
    • Unique refLinea3maxicarterledvetro1212
    • コレクションセットShelters
    • コレクションCanopies
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • Uniclass2015コードSs_25_50_45_10
    • Uniclass2015詳細Canopy systems
    • MasterFormat 2014 コード10 73 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCanopies