製品の公開
Linea Mini 3 carter Led
Linea Mini 3 carter Led
    Faraone

    Linea Mini 3 carter Led

    Google翻訳”,

    Linea Mini LEDは、ドア、窓、エントランスを保護しつつ明るく照らす、理想的な屋外キャノピーソリューションです。キャノピー下部に均一で連続的な照明を提供するように設計されています。耐久性のある素材と高度な照明技術を組み合わせることで、屋外空間を美しく演出する最適な屋根ソリューションを実現し、保護と優雅さを兼ね備えています。照明:FaraoneではLED(カラーまたは全白色)は提供しておりません。

    仕様
    • Structure: extruded aluminium profile, weather and corrosion resistant, ensuring durability and structural stability. Profile finish: 20 microns (0.79 mil) anodising (according to Qualanod certification) or RAL painting (according to Qualicoat Seaside certification) Cover: tempered safety glass with polished edges for optimal safety. Glass type: tempered laminated 8+8+1.52 (5/16”+5/16”+0.06”) rigid plastic of family 2 (in accordance with UNI EN 16613:2019) (type SG, X-LAB, ABAR), with depths from 60 to 120 cm (1.96 to 3.93 ft). Dimensions: can be installed without length limits (max. 6 m (6.56 yd) bars canbe installed side by side), depth from 60 to 120 cm (1.96 to 3.93 ft), profile height 95 mm (3.74 in). We recommend glass panes up to 2 metres (2.18 ft) in length for ease of installation. The 120 cm (3.93 ft) projection is ideal for house entrances, windows, shops, balconies, pedestrian walkways and waiting areas, etc., for rain and snow protection or as a sunshade (opaque plastic or coloured glass).

    技術仕様
    • Unique refLinea3minicarterled
    • コレクションセットShelters
    • コレクションCanopies
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • Uniclass2015コードSs_25_50_45_10
    • Uniclass2015詳細Canopy systems
    • MasterFormat 2014 コード10 73 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCanopies