製品の公開
NIKO White table lamp PC diffuser
Faro Barcelona

NIKO White table lamp PC diffuser

Google翻訳”,
NIKO は、Nahtrang がデザインしたワイヤレス携帯電話充電器付きの卓上照明器具です。木製のワイヤレス充電器と USB ポートを備えています。光源は調整可能 (6.6W - 3.3W - 0.33W) で、ベースにあるスイッチのおかげで非常に直感的に使用できます。北欧風のデザインと 2 つの機能を備えた NIKO は、ポリカーボネートのディフューザーで作られており、寝室やリビングルームを照らすように設計されています。
仕様
  • Reference: 01025

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776168008

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Series: 0105

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    IP: 20

    Power max.(W): 7

    Power and Lm of the intensities W/Lm: 1w 80Lm / 4w 250Lm / 7w 500Lm

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A

    Lumens max: 500lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 220

    Length: 300

    Depth: 145

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 12

    Individual box height (MM): 165

    Individual box width (MM): 165

    Length individual box (MM): 320

    Volume Box Ind. Trawl: 0.008712

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    PCS: 72

    Net weight consolidated item: 1,60

技術仕様
  • Unique ref01025_-_NIKO-White-table-lamp-PC-diffuser
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションACCESORIES
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)160
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル