製品の公開
TARGET Projector white 28W leaf 35° Casambi
Faro Barcelona

TARGET Projector white 28W leaf 35° Casambi

Google翻訳”,
TARGET トラック プロジェクターのデザインは、視覚的なボリュームの表現を最小限に抑え、場所にスペースを与え、建築物と照明される要素を際立たせます。この照明器具の光源は、屋内植物の成長に貢献します。この白い TARGET トラック プロジェクターは、28W の電力、35° の角度を持ち、Casambi 制御システムを備えています。
仕様
  • Reference: 0114LF31W

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776335769

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Wall

    Serie: 0114

    Body material: Aluminium

    Body finish: Matt White

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 13W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 700mA CC

    Lumens max: 1426

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 2700K

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 35°

    Total height: 215

    Depth: 52

    Total diameter: 111

    Type of dirver regulation: CASAMBI

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,65

技術仕様
  • Unique ref0114LF31W_-_TARGET-Projector-white-28W-leaf-35deg-Casambi
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションTrack Projectors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)65
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明