製品の公開
FOST TRACK White Ø70 43W 23° MEAT
Faro Barcelona

FOST TRACK White Ø70 43W 23° MEAT

Google翻訳”,
FOST TRACK トラックスポットライトファミリーは、非常に特定のポイントを照らすために開発されました。レールアダプター自体にドライバーが統合されたシンプルなデザインで、あらゆるスペースに簡単に設置でき、建築を際立たせます。多機能設計、レールアダプター自体に統合されたドライバー、および複数のアクセサリと組み合わせにより、製品のカスタマイズが容易になり、特定の建築的関連性が与えられ、ビームを変更したりグレアを軽減したりすることができます。商業スペース、ホテル、レストラン、小売店、さらには家庭スペースに最適です。この白いトラックプロジェクターの直径は Ø70、角度は 23°、電力は 43W です。肉の照明に最適です。
仕様
  • Reference: 0118MT21-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776382336

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Serie: 0117

    Body material: Aluminium

    Body finish: Matt White

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 43W

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 1050mA CC

    Lumens max: 1762lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 3100K

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 23

    Total height: 165

    Total diameter: 70

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

技術仕様
  • Unique ref0118MT21-110_-_FOST-TRACK-White-70-43W-23deg-MEAT
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションTrack Projectors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明