製品の公開
BLIT 300 Track projector white 33W 2700K CRI90
BLIT 300 Track projector white 33W 2700K CRI90
    Faro Barcelona

    BLIT 300 Track projector white 33W 2700K CRI90

    Google翻訳”,
    BLIT 300 は、色温度 2700K、CRI90、出力 33W の白色トラック プロジェクターです。このトラック スポットライトは均一な光効果を生み出し、壁を照らすのに最適です。
    仕様
    • Reference: 012892791

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776333857

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      Fixing: Ceiling

      Serie: 0125

      Body material: Aluminium+Glass

      Body finish: Matt White

      IP: 20

      Type: I

      Power max (W): 33W

      Power and Lm of the intensities W/Lm: 103,39

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Lumens max: 3412

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature (K): 2700K

      TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

      CRI: 90

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Opening degrees: ASYM

      Total height: 185

      Length: 300

      Depth: 40

      Type of dirver regulation: NO TIENE REGULACION

      Additional rods included in the box: No

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      Net weight consolidated item: 1,90

    技術仕様
    • Unique ref012892791_-_BLIT-300-Track-projector-white-33W-2700K-CRI90
    • コレクションセットArchitectural
    • コレクションSURFACE
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 正味重量(kg)190
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明