製品の公開
BLIT 300 Track projector white 33W 3000K CRI90
Faro Barcelona

BLIT 300 Track projector white 33W 3000K CRI90

Google翻訳”,
BLIT 300 は、色温度 3000K、CRI90、出力 33W の白色トラック プロジェクターです。このトラック スポットライトは均一な光効果を生み出し、壁を照らすのに最適です。
仕様
  • Reference: 012893091-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776388345

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 0125

    Body material: Aluminium+Glass

    Body finish: Matt White

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 33

    Power and Lm of the intensities W/Lm: 106,58

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 3517

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 3000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: ASYM

    Total height: 185

    Length: 300

    Depth: 40

    Type of dirver regulation: NO TIENE REGULACION

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

技術仕様
  • Unique ref012893091-110_-_BLIT-300-Track-projector-white-33W-3000K-CRI90
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションSURFACE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 正味重量(kg)1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明