製品の公開
BLIT 300 Track projector white 33W 4000K CRI90 DALI
Faro Barcelona

BLIT 300 Track projector white 33W 4000K CRI90 DALI

Google翻訳”,
BLIT 300 は、色温度 4000K、CRI90、出力 33W、DALI 制御システムを備えた白色トラック プロジェクターです。このトラック スポットライトは均一な光効果を生み出し、壁を照らすのに最適です。
仕様
  • Reference: 012894091D

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776333987

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Serie: 0125

    Body material: Aluminium+Glass

    Body finish: Matt White

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 33W

    Power and Lm of the intensities W/Lm: 109,79

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 3623

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 4000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: ASYM

    Total height: 185

    Length: 300

    Depth: 40

    Type of dirver regulation: DALI 2

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 1,90

技術仕様
  • Unique ref012894091D_-_BLIT-300-Track-projector-white-33W-4000K-CRI90-DALI
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションSURFACE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 正味重量(kg)190
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明