製品の公開
TEIDE White adjustable recessed downlight 10W 40° 3000K CRI90 DALI
Faro Barcelona

TEIDE White adjustable recessed downlight 10W 40° 3000K CRI90 DALI

Google翻訳”,
TEIDE は、あらゆるプロジェクトに適応できる機能、完璧な視覚的快適性、モジュールの方向を特徴とする、埋め込み式照明器具のモジュール システムです。TEIDE ダウンライトは、シンプルなデザインの白色の調節可能な丸型埋め込み式ライトで、建築と幅広く統合でき、住宅や小売店での使用に最適です。この埋め込み式ライトの電力は 10W、色温度は 3000K、CRI90、角度は 40°、DALI 制御システムを備えています。
仕様
  • Reference: 034893041D-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776267855

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 0346

    Body material: Aluminium

    Body finish: Matt White

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 10W

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 250mA CC

    Lumens max: 798lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 40

    Total height: 88

    Total diameter: 77

    MEDIDA DE CORTE: ø70

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

技術仕様
  • Unique ref034893041D-110_-_TEIDE-White-adjustable-recessed-downlight-10W-40deg-3000K-CRI90-DALI
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションRecessed Lamp
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け

類似製品