製品の公開
TEIDE Black adjustable recessed downlight 10W 65° 3000K CRI97 DALI
Faro Barcelona

TEIDE Black adjustable recessed downlight 10W 65° 3000K CRI97 DALI

Google翻訳”,
TEIDE は、あらゆるプロジェクトに適応できる機能、完璧な視覚的快適性、モジュールの方向を特徴とする、埋め込み式照明器具のモジュール システムです。TEIDE ダウンライトは、シンプルなデザインの黒の調節可能な円形埋め込み式ライトです。建築との幅広い統合が可能で、住宅や小売店での使用に最適です。この埋め込み式ライトは、出力 10W、色温度 3000K、CRI97、角度 65°、DALI 制御システムを備えています。
仕様
  • Reference: 0348X3062D

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776306202

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Series: 0346

    IP: 20

    Power max.(W): 10W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 250mA CC

    Lumens max: 726lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: 97

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Opening degrees: 90°

    Total height: 88

    Total diameter: 77

    MEDIDA DE CORTE: ø70

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.4

    Net weight consolidated item: 0,30

技術仕様
  • Unique ref0348X3062D_-_TEIDE-Black-adjustable-recessed-downlight-10W-65-3000K-CRI97-DALI
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションRecessed Lamp
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)30
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他

類似製品