製品の公開
VIA EVO surface 1130 UGR<16 4000K 50° white DALI
Faro Barcelona

VIA EVO surface 1130 UGR<16 4000K 50° white DALI

Google翻訳”,
あらゆるプロジェクトを全般的に照らすように設計されたコレクション。VIA EVOLUTION では、アクセサリ Ref.040000097 (別売) を使用して連続した光のラインを作成したり、照明器具やコーナー アクセサリを使用してさまざまな形式を構築したりできます。VIA EVOLUTION は、長さ 1130 mm、色温度 4000K、角度 50°、DALI 制御システムを備えた白色の表面実装型照明器具です。UGR<16 なので、オフィス アプリケーションに最適です。
仕様
  • Reference: 041021201D5

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776308923

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1184661

    Fixing: Wall

    Series: 0411

    Light Source Energy Class: B

    Light Source Code: WU-M-684-B-LV-840

    IP: 20

    Power max.(W): 32W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 800mA CC

    Lumens max: 4108lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 4000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 100°

    Total height: 68

    Length: 1130

    Depth: 40

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00576

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.9

    Net weight consolidated item: 1,80

技術仕様
  • Unique ref041021201D5_-_VIA-EVO-surface-1130-UGR-16-4000K-50-white-DALI
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションLinear Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)180
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明