製品の公開
VIA EVO surface 1130 UGR<16 TW 50° white
Faro Barcelona

VIA EVO surface 1130 UGR<16 TW 50° white

Google翻訳”,
あらゆるプロジェクトを全般的に照らすように設計されたコレクション。VIA EVOLUTION では、アクセサリ Ref.040000097 (別売) を使用して連続した光のラインを作成したり、照明器具やコーナーアクセサリを使用してさまざまな形式を構築したりできます。VIA EVOLUTION は、長さ 1130 mm、色温度 2700~6500K、CRI>90、角度 50° の調整可能な白色表面実装照明器具です。UGR<16 なので、オフィス用途に最適です。
仕様
  • Reference: 0410301015

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776309074

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 844642

    Fixing: Wall

    Series: 0411

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: 89603469

    IP: 20

    Power max.(W): 54W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 1050mA CC

    Lumens max: 4830lm

    Voltage: 220V-240V

    Adjustable K range: 2700 - 6500K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 18°

    Total height: 68

    Length: 1130

    Depth: 40

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00576

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.9

    Net weight consolidated item: 1,80

技術仕様
  • Unique ref0410301015_-_VIA-EVO-surface-1130-UGR-16-TW-50-white
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションLinear Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)180
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明