製品の公開
VIA EVO up&down 1130 UGR<16 3000K 50° black Casambi
Faro Barcelona

VIA EVO up&down 1130 UGR<16 3000K 50° black Casambi

Google翻訳”,
あらゆるプロジェクトを全般的に照らすように設計されたコレクション。VIA EVOLUTION では、アクセサリ Ref.040000097 (別売) を使用して連続した光のラインを作成したり、照明器具やコーナーアクセサリを使用してさまざまな形式を構築したりできます。VIA EVOLUTION は、長さ 1130 mm、色温度 3000K、CRI80、角度 50°、Casambi 制御システムを備えた黒の上下照明器具です。UGR<16 なので、オフィス用途に最適です。
仕様
  • Reference: 042021102W5

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776309340

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 0411

    Power max.(W): 24+32W

    Lumens max: 3354lm + 2664lm

    Voltage: 220V-240V

    CRI: 90

    Opening degrees: 17°

    Type of dirver regulation: CASAMBI

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00576

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.9

    Net weight consolidated item: 1,80

技術仕様
  • Unique ref042021102W5_-_VIA-EVO-up-down-1130-UGR-16-3000K-50-black-Casambi
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションLinear Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)180
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明