製品の公開
FOST CEILING Black downlight surface Ø90 42W 38° 3000K CRI97
Faro Barcelona

FOST CEILING Black downlight surface Ø90 42W 38° 3000K CRI97

Google翻訳”,
FOST CEILING は、直径 Ø90、色温度 3000K、CRI97、角度 38°、電力 42W の黒色照明器具です。これは、あらゆるタイプのプロジェクトに最適な固定オーバーヘッド アプリケーション ソリューションです。ニュートラルなデザインにより目立たない統合が可能になる一方で、複数のアクセサリと組み合わせにより製品のカスタマイズが容易になり、ビーム変更やグレア制御を可能にしながら、一定の建築的関連性がもたらされます。FOST CEILING は、埋め込みが不可能な天井に適した表面実装型照明器具です。
仕様
  • Reference: 0512X3032-110

    Catalogue: Architectural

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Additional rods included in the box: No

技術仕様
  • Unique ref0512X3032-110_-_FOST-CEILING-Black-downlight-surface-90-42W-38deg-3000K-CRI97
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け