製品の公開
BulbA60 Mirror E27 LED 4W 2700K DIMMABLE
Faro Barcelona

BulbA60 Mirror E27 LED 4W 2700K DIMMABLE

Google翻訳”,
A60 ミラー電球 E27 LED 4W 2700K 調光可能。この電球は、より温かみのある色調の光を発し、より居心地がよく、快適でリラックスした環境を作り出します。必要な明るさを得るためだけでなく、特に寝室やリビングルームなど、ご自宅の装飾にも使用できます。既存のソケットに単独で取り付けることも、当社の装飾ランプの 1 つに取り付けることもできます。
仕様
  • Reference: 17073

    Catalogue: Bombillas

    EAN: 8421776323728

    Tariff Item: 8543709099

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001959

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1344978

    Serie: 1748

    Body finish: Aluminum

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: 17073

    Power max (W): 4

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Lumens max: 400lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 2700K

    CRI: >=80

    Opening degrees: 18°

    Total height: 102

    Length: 65

    Depth: 60

    Total diameter: 60

    Bulb format: DECORATIVA

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 130

    Individual box width: 65

    Length individual box: 65

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000549

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.0515

    Net weight consolidated item: 0.029

技術仕様
  • Unique ref17073_-_BulbA60-Mirror-E27-LED-4W-2700K-DIMMABLE
  • コレクションセットBULBS
  • コレクションE27
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)0.029
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他