製品の公開
TREEWOOD TRAY Ash tree floor lamp
Faro Barcelona

TREEWOOD TRAY Ash tree floor lamp

Google翻訳”,
1950 年代のスカンジナビア デザインにインスピレーションを得て Faro Lab がデザインした TREEWOOD は、木の温かみとブラック メタル構造の堅牢性を兼ね備えています。脚とベースの間の独特なジョイントは、広いスペースやリビング ルームにもフィットします。テーブル付きまたはテーブルなしで利用できるこの大きなリビング ルーム ペデスタルは、マット ブラックのメタル構造とパーチメント ランプ シェードが特徴です。エレガンスと実用性が 1 つにまとまっています。
仕様
  • Reference: 20057

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776358676

    Tariff Item: 9405219090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Serie: 2051

    Body material: Ash tree+Steel

    Screen material: Parchment

    Body finish: Ash Tree

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17464

    Voltage: 100V-240V

    Additional rods included in the box: No

技術仕様
  • Unique ref20057_-_TREEWOOD-TRAY-Ash-tree-floor-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアル紙
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け