製品の公開
MOOD SQ Black and wood reader lamp
Faro Barcelona

MOOD SQ Black and wood reader lamp

Google翻訳”,
MOOD SQ は、NAHTRANG が作成したデザイナー照明器具のコレクションです。この住宅照明用リーダーには、部屋に温かみを与える木製のベースが付いています。カリスマ性のある北欧デザインの MOOD SQ リーダーは、寝室やリビングルームに照明を提供するように設計されています。
仕様
  • Reference: 20060

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776167582

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1064348

    Fixing: Wall

    Series: 2006

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: L00056

    IP: 20

    Power max.(W): 2

    Power max. reader (W): 2

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 105lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Opening degrees: 325°

    Total height: 130

    Length: 130

    Max. Length: 300

    Depth: 330

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 12

    Individual box height (MM): 430

    Individual box width (MM): 150

    Length individual box (MM): 150

    Volume Box Ind. Trawl: 0.009675

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.9

    PCS: 312

    Net weight consolidated item: 0.695

技術仕様
  • Unique ref20060_-_MOOD-SQ-Black-and-wood-reader-lamp
  • コレクションセットInterior
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)0.695
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明