製品の公開
TATAWIN White wall lamp
Faro Barcelona

TATAWIN White wall lamp

Google翻訳”,
TATAWIN は、アドルフォ・アベホンがデザインした照明器具シリーズです。スクリーンの形状は、チュニジア南東部の都市タタウィーンの特徴的な家屋の上部を彷彿とさせます。このコンパクトでエレガントな壁掛け照明は、アルミニウム製の本体と白いオパールガラスのランプシェードを備えています。
仕様
  • Reference: 20335-116

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776325128

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Serie: 2047

    Body material: Aluminium

    Screen material: Glass

    Body finish: Satin Black

    Screen finish: Opal

    Blade finish: Opal

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27 G45

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17462

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 155

    Length: 184

    Depth: 140

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.0046616

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.958

    Net weight consolidated item: 0.9

技術仕様
  • Unique ref20335-116_-_TATAWIN-White-wall-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 正味重量(kg)0.9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け