製品の公開
TATAWIN Black floor lamp
Faro Barcelona

TATAWIN Black floor lamp

Google翻訳”,
TATAWIN は、アドルフォ・アベホンがデザインした照明器具シリーズです。スクリーンの形状は、チュニジア南東部の都市タタウィーンの特徴的な家屋の上部を彷彿とさせます。この回転アーム フロア ランプは、黒い金属構造と光沢のある黒いガラスのランプシェードを備えています。
仕様
  • Reference: 20336-120

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776325210

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Serie: 2047

    Body material: Steel

    Screen material: Glass

    Body finish: Satin Black

    Screen finish: Shiny Black

    Blade finish: Shiny Black

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1480

    Length: 300

    Depth: 474

    Base diameter: 300

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.108267

    Gross weight of box Ind. Trawl: 10.75

    Net weight consolidated item: 10.75

技術仕様
  • Unique ref20336-120_-_TATAWIN-Black-floor-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルガラス
  • 正味重量(kg)10.75
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け