製品の公開
LUANG Black/beige floor lamp
Faro Barcelona

LUANG Black/beige floor lamp

Google翻訳”,
LUANG は、Faro Lab がデザインした地元で作られたフロアランプです。Luang 照明コレクションは、東南アジアのパピルスと天然繊維で作られた芸術と工芸品にインスピレーションを受けています。平らな要素から詩的で複雑な立体的なオブジェクトを作成する方法です。ミニマリストな構造で、スクリーンの自由で有機的な外観とは対照的です。スクリーンは構造がなく、パピルスのみで実現され、全体が照らされています。このモデルのスクリーンはベージュ色で、有機的な光を放ちます。
仕様
  • Reference: 23003-59

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776323926

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Serie: 2300

    Body material: Steel

    Screen material: Parchment

    Body finish: Black

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1530

    Length: 420

    Depth: 425

    Accessories included in the box: LLAVE ALLEN

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0,089124

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2,26

    Net weight consolidated item: 1,9

技術仕様
  • Unique ref23003-59_-_LUANG-Black-beige-floor-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル紙
  • 正味重量(kg)19
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け