製品の公開
ACADEMY White table lamp
ACADEMY White table lamp
ACADEMY White table lamp
ACADEMY White table lamp
    Faro Barcelona

    ACADEMY White table lamp

    Google翻訳”,
    シンプルでクラシックなスタイルが特徴の Nahtrang のデザイナー ランプ コレクション、ACADEMY のホワイト テーブルトップ バージョン。照明を調節できるので、ダイニング ルームや読書スペースに最適です。タッチ ディマー システムにより、このランプのオン/オフは簡単です。
    仕様
    • Reference: 28203

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776144910

      Tariff Item: 9405119090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Table

      Series: 2820

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      IP: 20

      Power max.(W): 4W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Lumens max: 350lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 539

      Length: 447

      Depth: 160

      Base diameter: 160

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 610

      Individual box width (MM): 220

      Length individual box (MM): 455

      Volume Box Ind. Trawl: 0.061061

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      PCS: 14

      Net weight consolidated item: 2,50

    技術仕様
    • Unique ref28203_-_academy-led-white-table-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
    • IFC分類照明
    • ETIM コードEG000028
    • ETIM 名Lamps
    • UNSPSC名称Table lamp fixture
    • UNSPSC39111510
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルTable Lamps
    • OmniClassNumber23-35 47 23
    • OmniClassタイトルLamps
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア