製品の公開
ISABELLE 400 White pendant lamp
Faro Barcelona

ISABELLE 400 White pendant lamp

Google翻訳”,
エクトル・セラーノがデザインした ISABELLE コレクションは、エレガントな花瓶を思わせる波状の繊細な質感が特徴です。オパールガラスのディフューザーを通して柔らかく温かみのある光を放ち、波が光と影を織り交ぜてユニークな個性を放ちます。ISABELLE 400 ペンダント ランプは、家庭やコントラクトなど、あらゆる空間に理想的にフィットします。3 つの補完的なモデルがあり、希望する環境に応じて個別に、または組み合わせて使用​​できます。
仕様
  • Reference: 28301

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776352643

    Tariff Item: 9405115000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 2830

    Body material: Steel

    Screen material: Glass

    Body finish: Matt White

    Screen finish: Opal

    Blade finish: Opal

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 407

    Length: 400

    Depth: 400

    Total diameter: 400

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.104916

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.82

    Net weight consolidated item: 4,00

技術仕様
  • Unique ref28301_-_ISABELLE-400-White-pendant-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSUSPENSION
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルガラス
  • 正味重量(kg)400
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け