製品の公開
BERNI White wall lamp
Faro Barcelona

BERNI White wall lamp

Google翻訳”,
BERNI は、考え抜かれたシンプルさと純粋な形状が特徴の Nahtrang のデザイナー ランプ コレクションです。洗練されたスタイル、非常に丁寧なディテール、光を拡散する布製のランプ シェード。このウォール ライトにはベースにスイッチが付いています。
仕様
  • Reference: 29326

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776089488

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 2932

    Screen material: Textile

    Screen finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 320

    Length: 200

    Depth: 290

    Base diameter: 140

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 220

    Individual box width (MM): 330

    Length individual box (MM): 345

    Volume Box Ind. Trawl: 0.025047

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.3

    PCS: 24

    Net weight consolidated item: 0.7

技術仕様
  • Unique ref29326_-_BERNI-White-wall-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)0.7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け