製品の公開
BERNI White table lamp
Faro Barcelona

BERNI White table lamp

Google翻訳”,
BERNI は、ナトランのデザイナー ランプ コレクションで、計算されたシンプルさと純粋な形状が特徴です。洗練されたスタイル、非常に丁寧なディテール、光を拡散する布製のランプ シェード。白いテーブル ランプは独創的で、部屋に暖かさを与えます。
仕様
  • Reference: 29332

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776089570

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Series: 2932

    Screen material: Textile

    Screen finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 450

    Length: 310

    Depth: 310

    Total diameter: 310

    Base diameter: 220

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 380

    Individual box width (MM): 330

    Length individual box (MM): 480

    Volume Box Ind. Trawl: 0.060192

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.5

    PCS: 12

    Net weight consolidated item: 2.4

技術仕様
  • Unique ref29332_-_BERNI-White-table-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)2.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル