製品の公開
TUBE FAN Matt black/transparent fan with DC motor
TUBE FAN Matt black/transparent fan with DC motor
TUBE FAN Matt black/transparent fan with DC motor
TUBE FAN Matt black/transparent fan with DC motor
    Faro Barcelona

    TUBE FAN Matt black/transparent fan with DC motor

    Google翻訳”,
    TUBE FAN は JUST FAN の円筒形バージョンです。この現代的なマットブラック/透明ブレードのシーリングファンは、13m2 から 17m2 の部屋に最適です。付属のリモコンを使用して作動します。低消費電力の DC モーターを搭載したこのシーリングファンは、6 段階の速度調節が可能です。このファンにはリバース機能があり、最も寒い冬でも使用でき、暖房の効率を最適化できます。風量: 145.7 m3 分 / 5145 CFM
    仕様
    • Reference: 32036

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776120266

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3338

      Blade material: PC

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 450

      Length: 1280

      Depth: 1280

      Total diameter: 1280

      Canopy diameter: 130

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 3-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 270

      Individual box width (MM): 410

      Length individual box (MM): 750

      Volume Box Ind. Trawl: 0.083025

      Gross weight of box Ind. Trawl: 5.8

      PCS: 6

      Net weight consolidated item: 4.466

    技術仕様
    • Unique ref32036_-_tube-fan-matt-black-transparent-ceiling-fan-with-dc-motor
    • コレクションセットFan
    • コレクションWithout Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • ETIM コードEC000532
    • ETIM 名Fan
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29_67
    • Uniclass2015詳細Propeller fans
    • MasterFormat 2014 コード11 30 34
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19 11 15
    • OmniClassタイトルCeiling Fans
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
    類似製品