製品を公開する
JUST FAN M White/light wood fan with DC SMART
Faro Barcelona

JUST FAN M White/light wood fan with DC SMART

Google翻訳,
JUST FAN は、インダストリアルでモダンなスタイルのファンの真髄です。画期的で印象的なデザインを呈する様式化された金属の骨組み。この現代的な天井ファンは、13m2 から 17m2 の部屋に最適です。付属のリモコンを使用して作動します。低消費電力の DC モーターを搭載したこの天井ファンには、調節可能な 6 つの速度があります。この白いファンには逆転機能があり、最も寒い冬の時期に使用して、暖房の効率を最適化できます。風量: 145.7 m3 min / 5145 CFM。WiZ アプリでファンを制御します。2.4 GHz WIFI で動作し、リモコンと同じ機能を開発します。Alexa、Siri、Google Assistant で使用できます。別売りのスマート レシーバー Ref. 34150 を追加する必要があることに注意してください。
仕様
  • Reference: 32110WP

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776330665

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3388

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 390

    Total diameter: 1280

    Canopy diameter: 130

    Related accessory: 34150

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 4-6-9-13-22-32

    RPM: 51-77-103-129-155-185

    Additional rods included in the box: Yes

    Individual box height: 270

    Volume Box Ind. Trawl: 0.0385

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.2

    Net weight consolidated item: 5,00

技術仕様
  • 固有参照番号32110WP_-_JUST-FAN-M-White-light-wood-fan-with-DC-SMART
  • 製品ファミリFan
  • 製品グループWithout Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • 版番号1
関連
  • 主要素材スチール
  • 正味重量(kg)500
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - 機械式換気