製品の公開
JUST FAN M White/light wood fan with DC motor
Faro Barcelona

JUST FAN M White/light wood fan with DC motor

Google翻訳”,
JUST FAN は、インダストリアルでモダンなスタイルのファンの真髄です。画期的で印象的なデザインを特徴とする様式化された金属の骨組み。この現代的な天井ファンは、13 平方メートルから 17 平方メートルの部屋に最適です。付属のリモコンを使用して作動します。消費電力の少ない DC モーターを搭載したこの天井ファンには、6 段階の速度調節機能があります。この白いファンには逆転機能があり、最も寒い冬の時期に使用して、暖房の効率を最適化できます。風量: 145.7 m3 分 / 5145 CFM。
仕様
  • Reference: 32110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776330658

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3388

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: Matt White

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 640

    Total diameter: 1280

    Canopy diameter: 130

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 4-6-9-13-22-32

    RPM: 51-77-103-129-155-185

    Additional rods included in the box: Yes

    Individual box height: 270

    Individual box width: 410

    Length individual box: 270

    Volume Box Ind. Trawl: 0.0385

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.2

    Net weight consolidated item: 5,00

技術仕様
  • Unique ref32110_-_JUST-FAN-M-White-light-wood-fan-with-DC-motor
  • コレクションセットFan
  • コレクションWithout Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)500
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気