製品の公開
JUST FAN M Old gold/wood fan with DC motor UL
JUST FAN M Old gold/wood fan with DC motor UL
    Faro Barcelona

    JUST FAN M Old gold/wood fan with DC motor UL

    Google翻訳”,
    JUST FAN は、インダストリアルでモダンなスタイルのファンの真髄です。画期的で印象的なデザインを呈する様式化された金属の骨組み。この現代的な天井ファンは、13m2 から 17m2 の部屋に最適です。付属のリモコンを使用して作動します。低消費電力の DC モーターを搭載したこの天井ファンには、6 段階の速度調節機能があります。このファンには逆転機能があるため、最も寒い冬の時期に使用でき、暖房の効率を最適化できます。風量: 145.7 m3 分 / 5145 CFM。UL 認定製品で、米国市場で要求される最も厳しい安全性と性能基準を満たしています。
    仕様
    • Reference: 33398UL

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776142275

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: No

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Serie: 3388

      Body material: Steel

      Blade material: ABS

      Body finish: Old Gold

      IP: 20

      Type: I

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 100V-120V

      Total height: 390

      Length: 1280

      Depth: 1280

      Total diameter: 1280

      Canopy diameter: 130

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Additional rods included in the box: Yes

      Individual box height: 270

      Individual box width: 420

      Length individual box: 750

      Volume Box Ind. Trawl: 0.0385

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.2

      PCS/PALLET: 12

      Net weight consolidated item: 5,00

    技術仕様
    • Unique ref33398UL_-_JUST-FAN-M-Old-gold-wood-fan-with-DC-motor-UL
    • コレクションセットFan
    • コレクションWithout Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)500
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気