製品の公開
JUST FAN S LED Black/wood fan 81cm
JUST FAN S LED Black/wood fan 81cm
JUST FAN S LED Black/wood fan 81cm
JUST FAN S LED Black/wood fan 81cm
    Faro Barcelona

    JUST FAN S LED Black/wood fan 81cm

    Google翻訳”,
    JUST FAN の小型バージョン。JUST FAN は、インダストリアルでモダンなスタイルのライト キットを組み込んだ天井ファンです。13 m² 未満の部屋に最適で、モーターは低消費電力の DC タイプです。6 段階の速度調節が可能です。マット ブラック仕上げで木製のブレードを備えたこのファンにはリバース モードがあり、最も寒い冬の時期に使用して暖房の効率を最適化できます。ファンに付属のリモコンで作動します。
    仕様
    • Reference: 33425-10

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776235090

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1094380

      Fixing: Ceiling

      Series: 3388

      Diffusor material: Glass

      Blade material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00131

      IP: 20

      Power max.(W): 16

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 709lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 390

      Length: 810

      Depth: 810

      Total diameter: 810

      Canopy diameter: 130

      Ceiling/light kit diameter: 135

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 2-3-4-5-6-9

      RPM: 51-86-122-158-195-235

      Additional rods included in the box: Yes

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,030487

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7.15

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 5.63

    技術仕様
    • Unique ref33425-10_-_just-fan-led-black-wood-ceiling-fan-81cm
    • コレクションセットFan
    • コレクションWith Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • ETIM コードEC000532
    • ETIM 名Fan
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29_67
    • Uniclass2015詳細Propeller fans
    • MasterFormat 2014 コード11 30 34
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19 11 15
    • OmniClassタイトルCeiling Fans
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
    類似製品