製品の公開
JUST FAN XL Matt black/wood fan 178cm SMART
Faro Barcelona

JUST FAN XL Matt black/wood fan 178cm SMART

Google翻訳”,
JUST FAN XL は、28m2 以上の部屋に最適な現代的な天井ファンです。付属のリモコンを使用して起動します。低消費電力の DC モーターを搭載したこの天井ファンには、6 段階の速度調節機能があります。このファンには逆転機能があるため、最も寒い冬の時期に使用して、暖房の効率を最適化できます。風量: 175.35 m3 min / 6190 CFM。WiZ アプリでファンを制御します。2.4 GHz WIFI で動作し、リモコンと同じ機能を開発します。Alexa、Siri、Google Assistant で使用できます。スマート レシーバー Ref. 34150-01 を追加する必要があることに注意してください。これは別途購入する必要があります。
仕様
  • Reference: 33430WP-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776347311

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3388

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: Black

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 640

    Total diameter: 1780

    Canopy diameter: 130

    Engine type: DC

    Number of speeds: 6

    W: 4-6-9-12-17-31

    RPM: 48-64-82-98-114-145

    Additional rods included in the box: Yes

技術仕様
  • Unique ref33430WP-110_-_JUST-FAN-XL-Matt-black-wood-fan-178cm-SMART
  • コレクションセットFan
  • コレクションWithout Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気