製品の公開
COPPER FAN M Black/wood fan SMART
Faro Barcelona

COPPER FAN M Black/wood fan SMART

Google翻訳”,
COPPER は、クラシックな JUST FAN の現代版です。このシーリングファンは、13 ~ 17 m2 のスペースの換気に最適です。銅製のドームが、別の美しさを演出します。付属のリモコンを使用して作動します。6 段階の速度調節が可能です。このファンには夏冬逆転機能があり、最も寒い冬の時期に使用して、暖房の効率を最適化できます。これはスマートファンで、WiZ アプリケーションで制御できます。2.4 GHz WIFI で動作し、リモコンと同じ機能を開発します。Alexa、Siri、Google Assistant で使用できます。スマートレシーバー Ref. 34150 を追加する必要があることに注意してください。これは別途購入する必要があります。
仕様
  • Reference: 33451WP-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776347359

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3402

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: Black

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 390

    Total diameter: 1280

    Canopy diameter: 130

    Engine type: DC

    Number of speeds: 6

    W: 4-6-9-13-22-32

    RPM: 51-77-103-129-155-185

    Additional rods included in the box: Yes

技術仕様
  • Unique ref33451WP-110_-_COPPER-FAN-M-Black-wood-fan-SMART
  • コレクションセットFan
  • コレクションWithout Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気

類似製品