製品の公開
MOLOKAI Matt nickel fan with DC motor
Faro Barcelona

MOLOKAI Matt nickel fan with DC motor

Google翻訳”,
モダンなラインの DC モーター付きシーリングファンは、13 ㎡から 17 ㎡の部屋の換気に最適です。モーターはスチール製で、ブレードはダークウォルナット仕上げの ABS 製です。付属のリモコンで作動します。6 段階の速度調節が可能で、消費電力は 3-5-8-13-21-31W、回転数は速度に応じて 50-74-100-124-148-172 回転/分です。このシーリングファンには夏冬逆転機能があり、最も寒い冬に使用して暖房の効率を最適化できます。風量: 195.66 m3 分 / 6910 CFM。このファンは傾斜天井に取り付けることができます。
仕様
  • Reference: 33475

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776091030

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Series: 3353

    Blade material: Plywood

    IP: 20

    Power max.(W): 16W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 1200lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >=90

    Total height: 335

    Length: 1250

    Depth: 1250

    Total diameter: 1250

    Canopy diameter: 140

    Engine type: DC

    No of blades: 4

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 3-5-8-13-21-31

    RPM: 50-76-102-128-155-180

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 245

    Individual box width (MM): 238

    Length individual box (MM): 615

    Volume Box Ind. Trawl: 0.035861

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5.5

    PCS: 25

    Net weight consolidated item: 5,50

技術仕様
  • Unique ref33475_-_MOLOKAI-Matt-nickel-fan-with-DC-motor
  • コレクションセットFan
  • コレクションWith Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)550
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気