製品の公開
CIES XXL White fan with DC motor
Faro Barcelona

CIES XXL White fan with DC motor

Google翻訳”,
モダンなラインの DC モーター付きシーリングファン。28 m2 以上の広い部屋に最適です。羽根の仕上げは白で、裏返すことはできません。付属のリモコンで作動します。5 段階の速度調整が可能で、消費電力は 6-9-15-28-44 W、回転数は速度に応じて 54-67-79-98-112 回/分です。風量: 344.4 m3 分/12159 CFM。このファンは傾斜天井に適しています。
仕様
  • Reference: 33512

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776166554

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 3367

    Blade material: ABS

    IP: 20

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 430

    Length: 2108

    Depth: 2108

    Total diameter: 2100

    Canopy diameter: 148

    Engine type: DC

    No of blades: 6

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 5

    W: 6-9-15-28-44

    RPM: 54-67-79-98-112

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 305

    Individual box width (MM): 290

    Length individual box (MM): 600

    Volume Box Ind. Trawl: 0.05307

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.2

    PCS: 16

    Net weight consolidated item: 6,20

技術仕様
  • Unique ref33512_-_CIES-XXL-White-fan-with-DC-motor
  • コレクションセットFan
  • コレクションWithout Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)620
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気