製品を公開する
TONIC L LED Brown fan with DC motor
Faro Barcelona

TONIC L LED Brown fan with DC motor

Google翻訳,
SMD LED 15W 3000K 光源を備えた茶色の天井ファン。モダンで丸みを帯びたラインのファンは、17m2 を超える部屋の換気に最適です。付属のリモコンを使用して作動します。この DC モーター ファンには、調節可能な 6 段階の速度があります。この天井ファンには夏冬逆転機能があり、最も寒い冬の時期に使用して暖房の効率を最適化できます。風量: 180.57 m3 分 / 6377 CFM。このファンは傾斜天井に取り付けることができます。
仕様
  • Reference: 33552

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776116849

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1099133

    Fixing: Ceiling

    Series: 3552

    Diffusor material: PC

    Blade material: ABS

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00141

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 1200lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 310

    Length: 1520

    Depth: 1520

    Total diameter: 1520

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 180

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 5-7-9-11-14-18

    RPM: 100-120-140-160-180-200

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 210

    Individual box width (MM): 340

    Length individual box (MM): 790

    Volume Box Ind. Trawl: 0.056406

    Gross weight of box Ind. Trawl: 7.8

    PCS: 15

    Net weight consolidated item: 6.396

技術仕様
  • 固有参照番号33552_-_TONIC-L-LED-Brown-fan-with-DC-motor
  • 製品ファミリFan
  • 製品グループWith Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • 版番号1
関連
  • 正味重量(kg)6.396
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - 機械式換気