製品の公開
KAUAI XXL White fan
Faro Barcelona

KAUAI XXL White fan

Google翻訳”,
KAUAI は、28m² 以上のスペースに最適な白い天井ファンです。シンプルで飽きのこないデザインのこのファンは、DC モーターを搭載し、プログラマーによるリモート コントロールで動作します。6 段階の速度調節機能とリバース機能を備えています。
仕様
  • Reference: 34201A

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776347830

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3421

    Body material: Steel

    Blade material: Wood

    Body finish: Matt White

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 220V-240V

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 480

    Total diameter: 2400

    Canopy diameter: 150

    Related accessory: 33974

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 13-17-20-35-54

    RPM: 79-86-93-110-126

    Additional rods included in the box: Yes

    Volume Box Ind. Trawl: 0.100724

    Gross weight of box Ind. Trawl: 9.8

    Net weight consolidated item: 8

技術仕様
  • Unique ref34201A_-_KAUAI-XXL-White-fan
  • コレクションセットFan
  • コレクションWithout Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気