製品の公開
SAINT L LED White fan
Faro Barcelona

SAINT L LED White fan

Google翻訳”,
SAINT L は、17.6 m² から 28 m² の部屋に最適な、インダストリアル スタイルの DC モーター シーリング ファンです。ブレードの仕上げは白です。付属のリモコンを使用して作動します。6 段階の速度調節が可能で、逆転機能があり、傾斜天井にも設置できます。
仕様
  • Reference: 34265

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776356320

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1076112

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3432

    Body material: Steel

    Blade material: Plywood

    Body finish: Matt White

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00086

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 24

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 2400lm

    Voltage: 220V-240V

    Adjustable K range: 2700 - 4350 - 6000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: >80

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 290

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 150

    Ceiling/light kit diameter: 240

    Related accessory: 33974

    Engine type: DC

    No of blades: 4

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 4-6-10-17-21-31

    RPM: 102-124-147-172-204-231

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.04694

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.6

    Net weight consolidated item: 5,70

技術仕様
  • Unique ref34265_-_SAINT-L-LED-White-fan
  • コレクションセットFan
  • コレクションWith Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)570
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気