製品の公開
SFERA S White fan DC SMART
Faro Barcelona

SFERA S White fan DC SMART

Google翻訳”,
SFERA は、13 m² 未満の部屋に最適な、白い羽根が付いた白い天井ファンです。付属のプログラマー付きリモコンを使用して作動します。この天井ファンは、低消費電力の DC モーターを備え、6 段階の速度調節が可能で、逆転機能があり、傾斜天井に適しています。これはスマート ファンです。スマート レシーバー Ref. 34150-27 を追加する必要があることに注意してください。これは別途購入する必要があります。
仕様
  • Reference: 34270WP-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776352698

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3427

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-240V

    Total diameter: 900

    Canopy diameter: 130

    Engine type: DC

    Additional rods included in the box: No

技術仕様
  • Unique ref34270WP-110_-_SFERA-S-White-fan-DC-SMART
  • コレクションセットFan
  • コレクションWithout Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気