製品の公開
SFERA S White fan DC SMART
SFERA S White fan DC SMART
    Faro Barcelona

    SFERA S White fan DC SMART

    Google翻訳”,
    SFERA は、13 m² 未満の部屋に最適な、白い羽根が付いた白い天井ファンです。付属のプログラマー付きリモコンを使用して作動します。この天井ファンは、低消費電力の DC モーターを備え、6 段階の速度調節が可能で、逆転機能があり、傾斜天井に適しています。これはスマート ファンです。スマート レシーバー Ref. 34150-27 を追加する必要があることに注意してください。これは別途購入する必要があります。
    仕様
    • Reference: 34270WP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776352681

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Serie: 3427

      Body material: Steel

      Blade material: ABS

      Body finish: White

      IP: 20

      Type: I

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 100V-240V

      Sea Side Suitable: 0

      Total height: 248

      Total diameter: 900

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Number of speeds: 6

      W: 5-7-10-13-20-28

      RPM: 142-178-213-244-290-333

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0.0289

      Gross weight of box Ind. Trawl: 3.8

      Net weight consolidated item: 3,00

    技術仕様
    • Unique ref34270WP_-_SFERA-S-White-fan-DC-SMART
    • コレクションセットFan
    • コレクションWithout Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)300
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気