製品の公開
SFERA M White fan with DC motor
Faro Barcelona

SFERA M White fan with DC motor

Google翻訳”,
SFERA は、13 m² から 17.6 m² の部屋に適した、白い羽根が付いた白い天井ファンです。付属のプログラマー付きリモコンを使用して作動します。消費電力の少ない DC モーターを搭載したこの天井ファンには、6 段階の速度調節機能があります。SFERA には逆転機能があり、最も寒い冬の時期に使用して暖房の効率を最適化できます。傾斜した屋根に適しています。
仕様
  • Reference: 34272

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776352742

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3427

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: Matt White

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 220V-240V

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 248

    Total diameter: 1250

    Canopy diameter: 130

    Related accessory: 33974

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 6-9-12-17-25-34

    RPM: 100-122-138-159-180-197

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.03948

    Gross weight of box Ind. Trawl: 4.3

    Net weight consolidated item: 3,20

技術仕様
  • Unique ref34272_-_SFERA-M-White-fan-with-DC-motor
  • コレクションセットFan
  • コレクションWithout Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)320
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気